Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS02P8

BNS 813-B06-L12-61-A-55-0559

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
79 × 84 × 77,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1. Spínací místo: mechanický
2-6. Spínací místo: indukční
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
79 × 84 × 77,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1. Spínací místo: mechanický
2-6. Spínací místo: indukční
Trvalý proud
1. Spínací místo: 6 A
2-6. Spínací místo: 0.2 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1. Spínací místo: 250 V AC
2-6. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1. Spínací místo: 120 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25