Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS038W

BNS 816-B03-NA-16-602-11

Indukční řadové polohové spínače

Rozměr
120 × 90 × 87 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
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
120 × 90 × 87 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1-3. Spínací místo: 1500 Hz
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 0.2 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
kolmý
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1-3. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-25...70 °C