Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS03R3

BNS 813-B04-D12-72-55-FD-0456

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: indukční
4. Spínací místo: mechanický
Dosah
2 mm
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 0.2 A
4. Spínací místo: 6 A
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
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: indukční
4. Spínací místo: mechanický
Dosah
2 mm
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 0.2 A
4. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 24 V DC
4. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
kolmo k šroubovací ploše
Rozjezdová rychlost
4. Spínací místo: 40 m/min
Způsob připojení
1-4. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...70 °C