Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS04NE

BNS 819-B03-R08-46-11-S80L

Mechanické řadové polohové spínače

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
3× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 4 A
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
3× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 4 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-3. Spínací místo: 60 m/min
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory