Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS04T2

BNS 819-B05-D08-46-12-S4R-I

Mechanické řadové polohové spínače

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
5× stříška
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický
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
5× stříška
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-5. Spínací místo: 20 m/min
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
IO-Link