Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS04UU

BNS 819-B02-K08-40-10-FC-S80R

Mechanické řadové polohové spínače

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
2× koule
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 4 A
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
2× koule
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 4 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-2. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-2. Spínací místo: 9 m/min
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory