Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNS056W

BNS 816-B02-NA-12-605-11

Indukční řadové polohové spínače

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1-2. Spínací místo: 1500 Hz

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
Indukční
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1-2. Spínací místo: 1500 Hz
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 0.2 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-2. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
paralelní
Způsob připojení
1-2. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CCC