Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a PMMA jako materiálem pro aktivní plochu
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
lineárně rostoucí
lineárně rostoucí
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
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
| BOD 26K-LA01-S4-C | BOD 26K-LA02-S4-C | |
|
17.724,00 CZK
Ceníková cena
|
17.724,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozměr | 17 × 50 × 50 mm | 17 × 50 × 50 mm |
| Rozhraní |
Analogové napětí: 0–10 V lineárně rostoucí |
Analogové napětí: 0–10 V lineárně rostoucí |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 0.8 mm při 65 mm | Ø 0.8 mm při 65 mm |
| Dosah | 45–85 mm | 45–85 mm |
| Přesnost | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Rozlišení | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 18–28 V DC | 18–28 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD