Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a PMMA jako materiálem pro aktivní plochu
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
lineárně rostoucí/klesající
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
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
| BOD 26K-LB07-S92-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | BOD 26K-LB05-S115-C | |
|
19.391,70 CZK
Ceníková cena
|
23.899,20 CZK
Ceníková cena
|
22.436,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 26K | 26K | 26K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 17 × 50 × 50 mm | 17 × 50 × 50 mm | 17 × 50 × 50 mm |
| Rozhraní |
Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
RS485 Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 2 x 4.5 mm při 300 mm | 2 x 4.5 mm při 300 mm | 2 x 4.5 mm při 300 mm |
| Dosah | 80–300 mm nastavitelný | 80–300 mm nastavitelný | 80–300 mm nastavitelný |
| Přesnost | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Rozlišení | 0,1 % FS | 0,1 % FS | 0,1 % FS |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Přesnost opakování | - | 0,25 % FS | 0,25 % FS |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD