Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD000R

BOD 21M-LB02-S92

Senzory vzdálenosti s kovovým krytem a červeným světelným laserem a sklem jako materiálem pro aktivní povrch

Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 42,5 × 50 mm
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 42,5 × 50 mm
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
kolimovaný
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 1 mm při 200 mm
Dosah
20–200 mm nastavitelný
Přesnost
±1 % FS
Přesnost opakování
1 % FS
Rozlišení
100–200 µm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek Hliník
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat