Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s kovovým pouzdrem a různými typy světla
Konstrukční řada
66M
Rozměr
30 × 100,5 × 73,2 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 1–10 V
lineárně rostoucí/klesající
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
lineárně rostoucí/klesající
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
23.325,90 CZK
Ceníková cena
|
22.695,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Rozměr | 30 × 100,5 × 73,2 mm | 30 × 100,5 × 73,2 mm |
| Rozhraní |
Analogové napětí: 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Analogové napětí: 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 2 x 6 mm při 2 m | Ø 1 mm při 800 mm |
| Dosah | 150–2 000 mm | 150–800 mm |
| Přesnost | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Přesnost opakování | 0,5 % FS | 0,5 % FS |
| Rozlišení | 1–3 mm | 100–800 µm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD