Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s plastovým krytem a červeným světelným laserem pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
51 × 23 × 52,4 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
lineárně rostoucí/klesající
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
lineárně rostoucí/klesající
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD