Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Optické snímače vzdálenosti
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
9.237,80 CZK
Ceníková cena
|
8.447,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní | Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogové napětí: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 9.5 mm při 100 mm | 16 x 16 mm při 200 mm |
| Dosah | 30–200 mm | 30–200 mm |
| Přesnost | ±1 % FS | - |
| Přesnost opakování | 0,5 % FS | 1 mm |
| Rozlišení | ≤ 0,68 mm | ≤ 0,68 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 13–30 V DC | 13–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD