Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s kovovým pouzdrem, červeným světelným laserem a PMMA jako materiálem pro aktivní plochu
Konstrukční řada
37M
Rozměr
60 × 37 × 72,3 mm
Rozhraní
RS485
Analogové napětí / analogový proud: 0,2–10 V / 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Analogové napětí / analogový proud: 0,2–10 V / 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Měření doby trvání světla
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD