Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Úzké snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světlem LED pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 1–10 V
lineárně rostoucí/klesající
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
lineárně rostoucí/klesající
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA04-S75 | BOD 26K-LB04-S115-C | |
|
8.013,90 CZK
Ceníková cena
|
22.436,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 6K | 26K |
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 17 × 50 × 50 mm |
| Rozhraní |
Analogové napětí: 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
Analogový proud: 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 5 mm při 50 mm | 1.5 x 3.25 mm při 100 mm |
| Dosah | 10–85 mm | 30–100 mm nastavitelný |
| Přesnost | ±0,8 % FS | ±0.25 % FS |
| Přesnost opakování | 0,59 % FS | 0,25 % FS |
| Rozlišení | ≤ 0,15 mm | 0,1 % FS |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 13–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD