Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s plastovým krytem a červeným světelným laserem pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
51 × 23 × 52,4 mm
Rozhraní
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
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
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
9.232,10 CZK
Ceníková cena
|
9.232,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 23K | 23K |
| Rozměr | 51 × 23 × 52,4 mm | 51 × 23 × 52,4 mm |
| Rozhraní | IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Měření doby trvání světla | Měření doby trvání světla |
| Charakteristika záření | kolimovaný | kolimovaný |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 5.5 x 7 mm při 5 m | 5.5 x 7 mm při 5 m |
| Dosah | 100–5 000 mm | 100–5 000 mm |
| Přesnost | ±0,6 % FS | ±0,6 % FS |
| Přesnost opakování | 0,024 % FS | 0,024 % FS |
| Rozlišení | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD