Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a sklem jako materiálem pro aktivní plochu
Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD