Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD002N

BOD 24K-LPI08-S4

Snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a sklem jako materiálem pro aktivní plochu

Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
1.2 x 1.2 mm při 650 mm
Dosah
50–650 mm
Přesnost
±1 %
Přesnost opakování
± 50 µm
Rozlišení
≤ 100 µm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Plast
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01