Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Úzké snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světlem LED pro omývání
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
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
| BOD 6K-RAI02-S75 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
7.459,40 CZK
Ceníková cena
|
7.459,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogové napětí: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogové napětí: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 8 x 8 mm při 80 mm | 8 x 8 mm při 80 mm |
| Dosah | 20–80 mm | 20–80 mm |
| Přesnost opakování | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Rozlišení | ≤ 0.12 mm | ≤ 0.12 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Kabel, 2 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Provozní napětí Ub | 13–30 V DC | 13–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD