Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Úzké snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světlem LED pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD