Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD002W

BOD 6K-RAI03-02

Úzké snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světlem LED pro omývání

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
16 x 16 mm při 200 mm
Dosah
30–200 mm
Přesnost opakování
1 mm
Rozlišení
≤ 0,68 mm
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Provozní napětí Ub
13–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat