Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
G04
Rozměr
Ø 4 × 10 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
3.136,20 CZK
Ceníková cena
|
3.462,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 4 × 10 mm | Ø 4 × 10 mm |
| Rozhraní | pro spínací zesilovač | pro spínací zesilovač |
| Princip funkce | Hlava optického snímače | Hlava optického snímače |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED infračervené |
| Velikost světelné stopy | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Dosah | 0–1 m | 0–2 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR | Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Upevnění | Průměr 4,0 mm | Průměr 4,0 mm |
| Nejmenší díl, typ. | 0,10 mm | 0,40 mm |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD