Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
08M
Rozměr
Ø 8 × 57,5 mm
Rozhraní
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01RE
Difuzní snímače
BOS 08E-NS-KD20-S49
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-NO-RD11-S49 | BOS 08E-NS-KD20-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.340,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 57,5 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | NPN Rozpínací kontakt (NC) | NPN Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0 m až 55 mm | 1–60 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 3.0 mm Výstup světla |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD