Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18E
Rozměr
Ø 18 × 70 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS023R
Difuzní snímače
BOS 18E-PA-RD30-S4
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1XD-SA1-S4 | BOS 18E-PA-RD30-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 70 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–400 mm | 500 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA, povlakovaný | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE EAC WEEE |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 50 mm při 600 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD