Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS002M

BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03

Difuzní snímače

Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 88 mm
Rozhraní
Tyristor + diodový můstek Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 88 mm
Rozhraní
Tyristor + diodový můstek Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
0–200 mm
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
20–250 V AC
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03