Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Konstrukční řada
73K
Rozměr
9 × 30 × 68 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Kalibrace Sn
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
6.656,90 CZK
Ceníková cena
|
5.037,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Rozměr | 9 × 30 × 68 mm | 10,4 × 35,4 × 79,3 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V |
| Princip funkce | Světlovodné zařízení | Světlovodné zařízení |
| Vstupní funkce | Kalibrace Sn |
Kalibrace Sn Blokování tlačítek zap/vyp |
| Možnost nastavení |
Stupeň citlivosti Časová funkce Funkce zobrazení LCD Doba zpoždění Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Hystereze Citlivost (Sn) Kalibrační režim manuální/auto |
Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty Doba jednotlivého impulzu Režim normální/jemný/rychlý/široký Směr čtení LCD Časová funkce Výrobní nastavení (reset) Displej zap/vyp Doba zpoždění Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | - |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PC | ABS |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz /833 Hz | 8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD