Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Konstrukční řada
74K
Rozměr
12 × 41 × 68,5 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Možnost nastavení
Časová funkce
Doba zpoždění
Spínací frekvence 1 000/666 Hz
Spínací výstup PNP/NPN
Hystereze
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Doba zpoždění
Spínací frekvence 1 000/666 Hz
Spínací výstup PNP/NPN
Hystereze
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.706,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41 × 68,5 mm | 10,4 × 35,4 × 84 mm |
| Rozhraní | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Světlovodné zařízení | Světlovodné zařízení |
| Možnost nastavení |
Časová funkce Doba zpoždění Spínací frekvence 1 000/666 Hz Spínací výstup PNP/NPN Hystereze Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
Směr čtení LCD Časová funkce Výrobní nastavení (reset) Režim normální/jemný/rychlý/široký Doba jednotlivého impulzu Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty Displej zap/vyp Doba zpoždění Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PBT | ABS |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Vstupní funkce | - |
Kalibrace Sn Blokování tlačítek zap/vyp |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD