Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 69 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01CF
Difuzní snímače
BOS 18M-PA-RD20-S4
Dostupnost
BOS01EY
Difuzní snímače
BOS 18M-PA-ID20-S4
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
2.595,00 CZK
Ceníková cena
|
2.595,00 CZK
Ceníková cena
|
2.747,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 69 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo | LED infračervené |
| Dosah | 0–400 mm | 0–600 mm | 1–800 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | Sklo, antireflexní | Sklo, antireflexní |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 50 mm při 600 mm | Ø 50 mm při 600 mm |
| Součástí dodávky | - |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD