Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 74 mm
Rozhraní
PNP spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
BOS01UM
Difuzní snímače
BOS 12M-PA-RF10-S4
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.442,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 74 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Rozhraní | PNP spínací kontakt (NO) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Pevné ztmavení pozadí |
Pevné zaostření Pevné ztmavení pozadí |
| Charakteristika záření | zaostřený | Ohnisko typické při 25 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–23 mm | 1–25 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Značka | Global | - |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 2 mm při 25 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD