Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové difuzní snímače se závitem M12 a různými typy světla
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
2.442,30 CZK
Ceníková cena
|
2.747,60 CZK
Ceníková cena
|
2.442,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Rozhraní |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
2x PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost |
Pevné zaostření Pevné ztmavení pozadí |
Potlačené pozadí |
Pevné zaostření Pevné ztmavení pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 25 mm | divergentní | Ohnisko typické při 25 mm |
| Velikost světelné stopy | Ø 2 mm při 25 mm | Ø 6 mm při 100 mm | Ø 2 mm při 25 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 1–25 mm | 25–100 mm | 1–25 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD