Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní snímače s různými typy světla s dosahem až 60 cm
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
9.913,40 CZK
Ceníková cena
|
9.913,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozměr | 17 × 50 × 50 mm | 17 × 50 × 50 mm |
| Rozhraní |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
2x PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | kolimovaný | - |
| Velikost světelné stopy | 3 x 1 mm při 300 mm | - |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 50–300 mm | 50–300 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD