Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS008W

BOS 6K-NU-1FR-S75-C

Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 42 × 27 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 42 × 27 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Možnost nastavení
Výrobní nastavení (reset)
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Spínací frekvence
1 000 Hz
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat