Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla
Konstrukční řada
18K
Rozměr
Ø 18 × 73,8 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S4 | BOS 18M-X-LS20-S4 | |
|
3.550,40 CZK
Ceníková cena
|
2.442,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18K | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 73,8 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Vstupní funkce | Test (emitor vyp) | - |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–60 m | 0–60 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Charakteristika záření | - | kolimovaný |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 40 mm při 60 m |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD