Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 52 × 31 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Spínací výstup PNP/NPN
Fázování na světlo/tmu
Fázování na světlo/tmu
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-B2-02 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
781,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 13 × 52 × 31 mm | 10,8 × 32,7 × 19,5 mm |
| Rozhraní | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Vstupní funkce |
Spínací výstup PNP/NPN Fázování na světlo/tmu |
- |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–2 m | 0–4 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 160 mm při 2 m |
| Značka | - | Global |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD