Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 52 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Fázování na světlo/tmu
Spínací výstup PNP/NPN
Spínací výstup PNP/NPN
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
BOS0127
Difuzní snímače
BOS 5K-PS-RD11-02
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C10-02 | BOS 5K-PS-RD11-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.913,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 13 × 28 × 52 mm | 10,8 × 32,7 × 19,5 mm |
| Rozhraní | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Vstupní funkce |
Fázování na světlo/tmu Spínací výstup PNP/NPN |
- |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 1–100 mm | 50–200 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 8 mm při 180 mm |
| Značka | - | Global |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD