Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BOS00FU

BOS 15K-S-C50-02

Difuzní snímače

Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 52 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Fázování na světlo/tmu
Spínací výstup PNP/NPN
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
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
Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 52 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Fázování na světlo/tmu
Spínací výstup PNP/NPN
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
1–500 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03