Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS00HT

BOS 18KF-NA-1LOC-C-02

Difuzní snímače

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 77 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 77 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
0–350 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat