Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS00K1

BOS 18KF-PA-1PE-S4-C

Válcové difuzní snímače se závitem M18 a různými typy světla

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 81,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
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
18KF
Rozměr
Ø 18 × 81,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Velikost světelné stopy
Ø 200 mm při 600 mm
Druh světla
LED infračervené
Dosah
0–700 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03