Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
| BOS 21M-PA-LR10-S4 | BOS 21M-PA-LR10-S4S | |
|
6.389,60 CZK
Ceníková cena
|
6.389,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 50 × 42,5 mm | 15 × 50 × 42,5 mm |
| Rozhraní |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | kolimovaný | - |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD