Odrazové světelné závory
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1RE-S49R-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.527,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 72 × 50 mm | 23 × 51 × 52,4 mm |
| Rozhraní | PNP rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–6 m | 0–14 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PA 12 |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Velikost světelné stopy | - | 300 x 300 mm při 12 m |