Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
35K
Rozměr
15 × 60 × 60 mm
Rozhraní
PNP rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1UD-S4-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.561,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 60 × 60 mm | 23 × 51 × 52,4 mm |
| Rozhraní | PNP rozpínací kontakt (NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–4 m | 0–14 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PA 12 |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Velikost světelné stopy | - | 300 x 300 mm při 12 m |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD