Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

Jednocestné optické závory

Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–5 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Značka
Global
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01