Kubické průchozí snímače s různými typy světla
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
6.451,70 CZK
Ceníková cena
|
2.936,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 21M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 50 × 42,5 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–60 m | 0–60 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |