Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
2.009,80 CZK
Ceníková cena
|
1.857,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 44 × 8 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | - |
| Dosah | 0–2,2 m | 0–2,2 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD