Jednocestné optické závory
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-S49 | BOS Q08M-X-KS21-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.832,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 59 × 8 mm | 8 × 59 × 8 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | - |
| Dosah | 0–2,2 m | 0–2,2 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
cULus CE WEEE |