Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače s potlačeným pozadím
Konstrukční řada
2K
Rozměr
7,6 × 25,1 × 13,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
BOS020J
Difuzní snímače
BOS R020K-NS-RF11-02
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH11-02 | BOS R020K-NS-RF11-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.620,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozměr | 7,6 × 25,1 × 13,5 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | NPN Spínací kontakt (NO) | NPN: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, HGA pevný |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 15 mm | - |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 1 mm v ohnisku | Ø 3 mm při 15 mm |
| Dosah | 1–30 mm | 1–30 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD