Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače s potlačeným pozadím
Konstrukční řada
2K
Rozměr
7,6 × 25,1 × 13,5 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.671,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozměr | 7,6 × 25,1 × 13,5 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, HGA pevný |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 7,5 mm | - |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 1.2 mm v ohnisku | Ø 2 mm při 8 mm |
| Dosah | 1–15 mm | 1–15 mm |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD