Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
2K
Rozměr
7,6 × 25,1 × 13,5 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS0216
Difuzní snímače
BOS R020K-PS-RF12-02
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RD10-02 | BOS R020K-PS-RF12-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.671,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozměr | 7,6 × 25,1 × 13,5 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, HGA pevný |
| Charakteristika záření | kolimovaný | - |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.5 mm při 50 mm | Ø 4.5 mm při 40 mm |
| Dosah | 1–50 mm | 1–60 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Optická zvláštnost | - | Potlačené pozadí |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD