Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní senzory s různými typy světla s dosahem až 150 mm
Konstrukční řada
R020K
Rozměr
7,7 × 26,8 × 13,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, HGA pevný
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
| BOS R020K-PS-RF12-02 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S75 | |
|
2.671,30 CZK
Ceníková cena
|
2.671,30 CZK
Ceníková cena
|
2.671,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, HGA pevný | Světelný snímač, HGA pevný | Světelný snímač, HGA pevný |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Velikost světelné stopy | Ø 4.5 mm při 40 mm | Ø 4.5 mm při 40 mm | Ø 4.5 mm při 40 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 1–60 mm | 1–60 mm | 1–60 mm |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PVC | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,20 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika záření | - | Ohnisko typické při 15 mm | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD