Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS010F

BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4

Jednocestné optické závory

Konstrukční řada
18MR
Rozměr
Ø 18 × 18 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Doporučená alternativa
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
Konstrukční řada
18MR
Rozměr
Ø 18 × 18 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, chromovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01